Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Peça de reposição
2
Artikelnummer: 21 43 369 2801
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-0.3
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-0.3

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Paneeldoorvoer
Met geleiders, voor achtermontage
Kabellengte: 0.3 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 43 369 2801
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-0.3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
备件
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie
    Data
    Power
  • Element Paneeldoorvoer
  • Specificatie
    Met geleiders
    voor achtermontage
Versie
  • Kabellengte 0,3 m
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Aantal datacontacten 4
  • Aantal voedingscontacten 4
  • Codering Y-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
    AWG 26 Data
    AWG 20 Power
  • Nominale spanning ‌ 30 V AC/DC
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom (data) 0,5 A
  • Nominale stroom (voeding) 6 A
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,6 Nm
    ‌2 Nm Borgmoer
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (contacten) Messing
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-113
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140227859
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare