配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
2
型号: 21 43 369 1800
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 21 43 369 1800
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识
    Data
    Power
  • 原件 面板安装
  • 规格
    带导体
    面板外部安装
版本
  • 电缆长度 0.2 m
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 数据插针 4
  • 电源针数 4
  • 编码 Y编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 导体截面积 [AWG]
    AWG 26 Data
    AWG 20 Power
  • 额定电压 ‌ 30 V AC/DC
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流 0.5 A
  • 额定电流(电源) 6 A
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩
    ‌0.6 Nm
    ‌2 Nm 锁紧螺母
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 黄铜
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-113
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140227842
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413