Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
17
Запасная часть
2
Системные кабели
180
Артикул: 21 33 080 0850 005
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.5m
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.5m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Проход через панель
Предварительно собран с одной стороны, Кабель для промышленного Ethernet (4x 2x AWG 26/7), для монтажа с обратной стороны
Длина кабеля: 0.5 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 33 080 0850 005
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.5m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
17
Запасная часть
2
Системные кабели
180
Информация о компоненте
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название PushPull
  • Элемент Проход через панель
  • Спецификация
    Предварительно собран с одной стороны
    Кабель для промышленного Ethernet (4x 2x AWG 26/7)
    для монтажа с обратной стороны
Версия
  • Длина кабеля 0,5 m
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Тип Розетка
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 8
  • Кодирование Х-кодирование
  • Тип блокировки
    Стопорный винт
    PushPull
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 0,5 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки 2 Nm Стопорная гайка
  • Размер под ключ 18
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Материал (контакты) Латунь
  • Поверхность (контакты) Au поверх Ni Сторона соединения
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-109
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 69,8 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140227927
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare