Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
备件
2
Codice prodotto: 21 03 382 2411
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore per parte volante
Diritto
Femmina
Codifica D
Tecnolgia di collegamento HARAX®
Poliammide (PA)
Contatti: 4
Lega di rame Au su Ni Lato contatti
Sezione conduttori: 0.14 mm²
Corrente d'esercizio: ‌4 A
Lega di zinco
PushPull (outer)
Grado di protezione: IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 382 2411
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
备件
2
Dettagli del prodotto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 PushPull
  • 原件 電纜連接器
  • 規格 直式
版本
  • 接線方式 HARAX®連接技術
  • 公母類型 母頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 4
  • 編碼 D編碼
  • 鎖定類型 PushPull (outer)
  • 詳細資料 仅适用于快速以太网应用
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.14 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 26
  • 線蕊外徑 ≤ 1.6 mm
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 50 V
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 過電壓類別 III
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 電纜直徑 5.7 ... 8.8 mm
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針) 镍表面镀金 界面端
  • 材料(上殼/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 60.5 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140226838
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta