公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 296 2505
型号: 21 03 296 2505
M12 Power IDC female L-coded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
L-编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
灰色
插针: 5
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
额定电流: 12 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 296 2505
M12 Power IDC female L-coded
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
圆形连接器 M12
标识
Power
原件
电缆连接器
规格
直式
版本
接线方式
HARAX
®
连接技术
公母类型
母头
屏蔽
屏蔽
针数
5
电源针数
4
特殊插针数
1x FE插针
特殊插针规格
FE插针
编码
L-编码
锁定类型
螺钉锁扣
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 1.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 18 ... AWG 16
额定电流
12 A
额定电压
63 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
0.6 Nm
扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母)
17
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
5.8 ... 13.5 mm
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
灰色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
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
IEC 61076-2-111
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
60 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140227255
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found