配套产品
配套产品 新
Combinables
14
Tools
2
型号: 21 01 100 9965
M12 Power female crimp contact PE0,75mm²
M12 Power female crimp contact PE0,75mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 19
注释
比较
型号: 21 01 100 9965
M12 Power female crimp contact PE0,75mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
14
Tools
2
产品详情
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 Power
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.75 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 19
  • パフォーマンスレベル 1
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 金メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 鉛
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 0.56 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140229426
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较