配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
型号: 21 03 881 4433
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.14 ... 0.75 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4433
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification PushPull
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Blindage
    Blindé
    Connexion du blindage par bride à sertir
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage D
  • Type de verrouillage PushPull (outer)
  • Détails
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
    Kit pour bride de sertissage à commander séparément.
  • Détails Pour les applications Ethernet à haute vitesse uniquement.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,14 ... 0,75 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diamètre extérieur ≤ 2,3 mm
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Catégorie de surtension III
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140227163
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较