配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
9
Tools
2
饰品
3
型号: 21 03 839 1205
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
压接针
公头
额定电流: ‌4 A
插针: 2 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.32 mm² 绞线
注释
比较
型号: 21 03 839 1205
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
9
Tools
2
饰品
3
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列
    HARTING T1 Industrial
    Circular connectors M12
  • 标识 Slim Design
  • 原件 Cable connector
  • 规格 Straight
  • 特点 For the construction of future-proof and standardised Single Pair Ethernet (SPE) communication networks with standardised cabling according to ISO / IEC 11801 and TIA 42
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Male
  • 屏蔽 Fully shielded, 360° shielding contact
  • 针数 2
  • 更多插针 + shielding
  • 编码 Single Pair Ethernet (SPE)
  • 锁定类型 Screw locking
  • 详细资料 Please order crimp contacts separately.
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.32 mm² Stranded
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28/7 ... AWG 22/7 Stranded
  • 线芯外径 ≤ 2 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 ‌ 60 V DC
  • 传输特性 4 GHz Bandwidth
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 1,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 电缆直径 4.5 ... 5.5 mm
  • 测试电压UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223561
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较