Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
Part number: 21 03 881 2419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelkonnektor
Lige
Hun
D-kodning
Crimpterminering
Flydende krystal polymer (LCP)
Kontakter: 4
Ledertværsnit: 0.13 ... 0.82 mm²
Nominel strøm: ‌4 A
Trykstøbt zink
Skruelåsning
Beskyttelsesgrad: IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Notes
Compare
Part number: 21 03 881 2419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation Slim Design
  • Element Kabelkonnektor
  • Specifikation Lige
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Afskærmning
    Afskærmet
    Afskærmningstilslutning med crimpflange
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
  • Låsetype Skruelåsning
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
  • Detaljer Kun til Fast Ethernet-applikationer
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 2,3 mm
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding
    48 V AC
    60 V DC
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Overspændingskategori III
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌0,6 Nm
  • Skruenøgle størrelse (riflet skrue/riflet møtrik) 15
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 45 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140225916
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare