登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
31
Tools
2
Spare Part
2
System Cables
451
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
21 03 881 2444
型号: 21 03 881 2444
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2444
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
31
Tools
2
Spare Part
2
System Cables
451
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
Circulära kontaktdon M12
Identifiering
Slim Design
PushPull
Element
Kabelkontaktdon
Panelgenomföring
Specification
Rak
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hona
Skärmning
Skärmade
Skärmförbindning med krimpfläns
Antal kontakter
4
Kodning
D-kodning
Låsningstyp
Skruvlåsning
PushPull
Detaljer
Beställ krimpkontakter separat.
Detaljer
Endast för snabba Ethernet-applikationer
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.13 ... 0.82 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Ledare ytterdiameter
≤ 2,3 mm
Märkström
4 A
Märkspänning
48 V AC
60 V DC
Nominell impulsspänning
1,5 kV
Föroreningsgrad
3
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Överspänningskategori
III
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Åtdragningsmoment
0.6 Nm
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter)
15
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-101
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
52,45 kg
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140225978
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found