Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
1
Combinables
9
Tools
4
Артикул: 21 03 821 4815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-F-ANG-CF

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный соединитель
Угловой
Розетка
А-кодирование
Подключение обжимом
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Контакты: 8
Поперечное сечение проводника: 0.12 ... 0.32 mm²
Номинальный ток: ‌2 A
Литой цинк
Стопорный винт
Класс защиты: IP65 / IP67 присоединенное состояние
Примечания
Compare
Артикул: 21 03 821 4815
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-F-ANG-CF
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
1
Combinables
9
Tools
4
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название Slim Design
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация Angled
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Экранирование
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Число контактов 8
  • Кодирование A-coding
  • Тип блокировки Screw locking
  • Подробные данные Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.12 ... 0.32 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Наружный диаметр провода ≤ 1.65 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальное напряжение
    30 V AC
    30 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0.6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 15
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140226449
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare