Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
饰品
13
Parça numarası: 21 03 821 2507
M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange
M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo konnektörü
Düz
Dişi
A-Kodlu
Krimp sonlandırma
Poliamid (PA)
Kontaklar: 5, 4
İletken kesiti: 0.13 ... 0.82 mm²
Nominal akım: ‌4 A
Çinko döküm
Vidalı kilitleme
Koruma derecesi: IP65 / IP67 birleştirme durumu
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 03 821 2507
M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
饰品
13
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Shielding
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Number of contacts
    5
    4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Please order crimp flange set separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.82 mm²
  • Conductor cross-section AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated voltage 110 V AC/DC when used with 4 contacts
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225480
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın