配套产品
配套产品
Combinables
22
Tools
1
Accessories
1
型号: 21 03 319 1501
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 5
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
额定电流: ‌7.5 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 319 1501
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
Tools
1
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Recht
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 5
  • Codering A-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1,5 mm² max.
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 16
  • Nominale stroom ‌ 7,5 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0,6 Nm
  • Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer) 18
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 4 ... 8 mm
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (contacten) Messing
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 23,85 g
  • Land van herkomst Slowakije
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140161429
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较