公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 363 7446 010
型号: 21 34 363 7446 010
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 363 7446 010
M12 T-cod 4-pol st/st m/f PUR 1,0m
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
Kábeltípus
4x1,5mm² PUR black
连接器1
M12 T 4pole male straight overmolded
连接器2
M12 T 4pole female straight overmolded
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
M12 T-kódolás
Apa Egyenes
2. csatlakozó
M12 T-kódolás
Anya Egyenes
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
1 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4 x 1,5 mm²
Kódolás
T-kódolás
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
12 A
Névleges feszültség
63 V DC
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +80 °C
Kábel átmérője
7,2 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140815919
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found