配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 33 28 141 4002 100
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 28 141 4002 100
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ
    HARTING T1 Industrial
    丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    ハロゲンフリー
    耐油性
    遅燃性
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 2
  • 芯線構造 1x 2x AWG 22/7
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 2
  • 追加コンタクト + シールド
  • コーディング Single Pair Ethernet (SPE)
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 600 MHz 帯域幅
  • データ伝送速度 ‌ 1 Gbit/s
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 固定
    -25 ... +80 °C 変動
  • 嵌合回数 ≥ 1,000
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • 試験電圧 UDC
    1 kV (コンタクト−コンタクト)
    2.25 kV コンタクト−GND
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 465 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140247147
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600