设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
HARTING T1 Industrial
33 28 141 4002 200
型号: 33 28 141 4002 200
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 28 141 4002 200
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING T1 Industrial
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
Прямой
Соединитель 2
M12 Single Pair Ethernet (SPE)
Slim Design
Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Не содержит галогенов
Маслостойкий
Огнестойкий
Версия
Длина кабеля
20 m
Количество жил
2
Структура ядра
1x 2x AWG 22/7
Метод подключения
Подключение обжимом
Тип
Вилка
Экранирование
Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов
2
другие контакты
+ экранирование
Кодирование
Single Pair Ethernet (SPE)
Тип блокировки
Стопорный винт
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
60 V DC
Характеристики передачи сигналов
600 MHz 带宽
Скорость передачи данных
1 Gbit/s
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Сопротивление экрана
≤ 100 mΩ
Предельная температура
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
Циклы стыковки
≥ 1,000
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Испытательное напряжение U
DC
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
压铸锌
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
黄
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
866 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140247161
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found