配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 33 28 141 4002 300
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 33 28 141 4002 300
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie
    HARTING T1 Industrial
    Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Rak
  • Kontaktdon 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Halogenfri
    Oljetålig
    Flamsäker
Version
  • Kabellängd 30 m
  • Antal kärnor 2
  • Ledarstruktur 1x 2x AWG 22/7
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 2
  • fler kontakter + skärmning
  • Kodning Single Pair Ethernet (SPE)
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper 600 MHz Bandbredd
  • Datahastighet ‌ 1 Gbit/s
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Skärmningsresistens ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +80 °C orörd
    -25 ... +80 °C flyttad
  • Matningscykler ≥ 1.000
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Testspänning UDC
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jord)
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    EN 60811-404 Oljeresistens
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140247178
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600