登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 40 620 0888 075
型号: 21 40 620 0888 075
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 620 0888 075
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 7.5m
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
Kábeltípus
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
1. csatlakozó
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
M12 X kódolás
Apa Könyökös
Verzió
Kábelhossz
7,5 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2x AWG 24/7
Árnyékolás
Árnyékolt
Érintkezők száma
8
Kódolás
X kódolás
Rögzítés típusa
PushPull
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
0,5 A
Névleges feszültség
48 V AC
60 V DC
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
E
A
osztály: max. 500 MHz
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C mozgatott
-25 ... +70 °C stabil
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 illesztett feltétel
Kábel átmérője
8,1 mm ± 0,3 mm
Legkisebb hajlítási sugár
5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
6x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
Poliolefin kopolimer
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UN/ECE-R 118
EN 45545
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
123 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140342439
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found