配套产品
配套产品
型号: 21 40 600 0886 005
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR  PP 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 600 0886 005
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ 系统布线
  • 製品シリーズ 圆形连接器 M12
  • エレメント 电缆组装
  • 仕様 预装一端
  • コネクタ 1
    M12 X编码
    公头 直式
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • シールド 屏蔽
  • コンタクト数 8
  • コーディング X编码
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 0.5 A
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 插配状态
  • ケーブル径 6.7 mm ± 0.3 mm
  • 最小曲げ半径
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (聚氨酯)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 95 g
  • 原産国 罗马尼亚
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140342453
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600