Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
64
Артикул: 09 48 C0C 1756 020
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 2.0m
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 2.0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 2 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 C0C 1756 020
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 2.0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Блочная часть / Проход через панель
64
Информация о компоненте
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия
    Круглые соединители M12
    RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 Х-кодирование
    Вилка Прямой
  • Соединитель 2 RJ45
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 2 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Экранирование Экранированный
  • Кодирование Х-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Диаметр кабеля 6,7 mm ± 0,3 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140267190
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare