配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 21 40 606 0888 015
M12 X-cod 8-pol st/st m/m RAIL PP 1.5m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m RAIL PP 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 40 606 0888 015
M12 X-cod 8-pol st/st m/m RAIL PP 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    M12 X-coding
    Male Straight
  • 连接器2
    M12 X-coding
    Male Straight
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 24/7
  • 屏蔽 Shielded
  • 针数 8
  • 编码 X-coding
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C moved
    -25 ... +70 °C unmoved
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 电缆直径 8.1 mm ± 0.3 mm
  • 最小弯曲半径
    5x Cable diameter (singular bending)
    6x Cable diameter (repeated bending)
材料特性
  • 材料(电缆) Polyolefin copolymer
  • 颜色(电缆) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 137 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140342668
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?