配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
15
型号: 21 33 050 5855 050
M12 X-coded Cable Assembly, 5.0m
M12 X-coded Cable Assembly, 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 33 050 5855 050
M12 X-coded Cable Assembly, 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
15
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 X-codering
    Mannelijk Recht
    Press&Go
  • Connector 2
    M12 X-codering
    Mannelijk Recht
    Press&Go
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Afscherming Afgeschermd
  • Codering X-codering
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +80 °C verplaatst
    -20 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,3 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Geel
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 315,25 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140140448
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较