Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
15
Artikelnummer: 21 33 050 5855 012
M12 X-coded Cable Assembly,1.2m
M12 X-coded Cable Assembly,1.2m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 1.2 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 33 050 5855 012
M12 X-coded Cable Assembly,1.2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
15
Productdetails
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Xコード
    オス ストレート型
    Press&Go
  • コネクタ 2
    M12 Xコード
    オス ストレート型
    Press&Go
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1.2 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • シールド シールド付き
  • コーディング Xコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -20 ... +80 °C 変動
    -20 ... +80 °C 固定
  • ケーブル径 6.6 mm ± 0.3 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140818309
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare