Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
4
Combinables
37
Tools
1
Accessories
1
Запасная часть
1
Артикул: 21 03 822 3505
M12 angeled male 5pole A-coded crimp
M12 angeled male 5pole A-coded crimp

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный соединитель
Угловой
Вилка
А-кодирование
Подключение обжимом
Полиамид (ПА)
Контакты: 4, 5
Поперечное сечение проводника: 0.14 ... 0.75 mm²
Номинальный ток: ‌4 A
Литой цинк
Стопорный винт
Класс защиты: IP65 / IP67 присоединенное состояние
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 21 03 822 3505
M12 angeled male 5pole A-coded crimp
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
4
Combinables
37
Tools
1
Accessories
1
Запасная часть
1
Информация о компоненте
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельный соединитель
  • Спецификация Угловой
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Вилка
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов
    4
    5
  • Кодирование А-кодирование
  • Тип блокировки Стопорный винт
  • Подробные данные Обжимные контакты заказываются отдельно.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,14 ... 0,75 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Наружный диаметр провода ≤ 2,3 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0,6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 17
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4,5 ... 8,8 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 21,5 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140139640
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare