登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
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
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 03 381 6402
型号: 21 03 381 6402
M12 gender changer 4+8pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接口
面板安装
压铸锌
注释
比较
型号: 21 03 381 6402
M12 gender changer 4+8pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
50
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Accessori
Serie
Connettori circolari M12
Connettore 1
Femmina
8 poli
Codifica X
Tipo di accessorio
Gender changer (adattatore)
Descrizione degli accessori
Passa-parete
Versione
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Codifica
Codifica D
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
0,5 A
Tensione di esercizio
48 V AC
60 V DC
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Au su Ni Lato contatti
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-109
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
55 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140138452
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling