公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 01 010 2028
型号: 21 01 010 2028
M12 slim design seal 10 pcs (black/blue)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
密封圈套件
屏蔽
电缆直径: 5.7 ... 8.8 mm
热塑性塑料
注释
比较
型号: 21 01 010 2028
M12 slim design seal 10 pcs (black/blue)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
Slim Design
Tipo de accesorio
Juego de juntas
Descripción del accesorio
apantallado
Características técnicas
Diámetro de cable
5,7 ... 8,8 mm
Propiedades del material
Material (accesorios)
Termoplásticos
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
3,4 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
40169300
GTIN
5713140236332
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found