配套产品
配套产品
Combinables
17
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
2
型号: 21 03 381 4820
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/o PoE
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/o PoE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 弯式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌0.8 A
插针: 8
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 4820
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/o PoE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja Magnetics
  • Element Adapter PCB
  • Specyfikacje
    ze zintegrowanym transformatorem
    Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie X-kodowany
  • Szczegóły Obudowe należy zamówić osobno
  • Zawartość opakowania 30 szt. na tacce
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 0,8 A
  • Napięcie znamionowe 57 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Szybkość transmisji danych ‌ 1 Gbit/s
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C (podczas lutowania rozpływowego maks. +245)
  • Siła łączenia ‌ 30 N
  • Siła wycofania ‌ 30 N
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Mosiądz
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-109
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 30
  • Waga netto 15 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140228948
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较