Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
18
Osanumero: 21 03 301 2007
M12 transf. recpt. rear mounting kit
M12 transf. recpt. rear mounting kit

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Housing, for rear mounting, Brass, nickel plated
Notes
Compare
Osanumero: 21 03 301 2007
M12 transf. recpt. rear mounting kit
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
18
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series Circular connectors M12
  • Type of accessory Housing
  • Description of the accessory for rear mounting
Version
  • Gender Female
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Tightening torque 2 Nm Lock nut
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Material properties
  • Material (accessories) Brass, nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 30
  • Net weight 26.561 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140236424
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare