配套产品
配套产品 新
Steckpartner
12
Zubehör
2
Einsätze
16
型号: 21 17 100 0300
M17-CCH-SCR-STR-SHLD-10-13mm
M17-CCH-SCR-STR-SHLD-10-13mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆底座
尺寸: M17
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 100 0300
M17-CCH-SCR-STR-SHLD-10-13mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Steckpartner
12
Zubehör
2
Einsätze
16
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M17
  • Gehäuseart Kabelgehäuse
Ausführung
  • Baugröße M17
  • Schirmung geschirmt
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66 / IP67 im verschraubten / verriegelten Zustand
  • Klemmbereich 10 ... 13 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kupferzinklegierung
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in Vorbereitung
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 60 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 73181595
  • GTIN 5713140819634
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较