配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
型号: 21 17 074 0000
M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,0,25-0,5mm²
M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,0,25-0,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
型号: 21 17 074 0000
M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,0,25-0,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
产品详情
Название
  • Категория Contacten
  • Серия Круглые соединители M17
  • Тип контакта Krimpcontact
Версия
  • Метод подключения Krimpaansluiting
  • Тип Vrouwelijk
  • Производственный процесс Gedraaide contacten
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,25 ... 0,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Длина снятия изоляции 7 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
Свойства материала
  • Материал (контакты) Koperlegering
  • Поверхность (контакты) Verguld
  • RoHS conform
  • Состояние ВЭА conform
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Niet ingesloten
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Niet ingesloten
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Niet ingesloten
Коммерческие данные
  • 包装尺寸 100
  • Вес нетто 0,5 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140819702
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522