配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
型号: 21 17 200 6200
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
M17 Device Housing Flange 21mm, angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 6200
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
인서트
16
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier Cirkulære konnektorer M17
  • Type af kappe/hus Panelgennemføring hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Samlet foran
Version
  • Størrelse M17
  • Afskærmning Afskærmet
  • Version Vinklet indføring
  • Låsetype
    Skruelåsning
    Toggle locking
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP66 / IP67 skruet/låst tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Kobber-zinklegering
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • Materiale (tætning) FKM
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237/2238 under forberedelse
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 69,6 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140420816
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较