配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
2
插芯
16
型号: 21 17 200 4600
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座凸缘
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): Viton
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
型号: 21 17 200 4600
M17-DEVH-SCR/BAY-STR-FM-M18X0.75
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
2
插芯
16
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M17
  • Tipo de carcaça/base Base com flange
  • Descrição da carcaça/base Montagem dianteira
Versão
  • Tamanho M17
  • Blindagem Blindado
  • Versão Entrada superior
  • Tipo de trava
    Trava parafuso
    Trava com alavanca
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66 / IP67 condição parafusada / travada
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) 铜 - 锌合金
  • Superfície (carcaça/base) 镀镍
  • Material (vedação) Viton
  • Cor (vedação) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco no requirements (flammable mass < 10g)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 正在准备当中
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 23,764 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140422308
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较