配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
18
型号: 21 17 525 0000
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌14 A
插针: 7
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 525 0000
M17-INS-POW-CRT-7P-6+PE-MA
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
18
产品详情
标识
  • 类别 Inserts
  • 系列 Circular connectors M17
  • 标识 Power
  • 原件 Inserts
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Male
  • 针数 7
  • 电源针数 6
  • 特殊插针数 1x PE contact
  • 特殊插针规格 PE contact
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 1 mm²
  • 额定电流 ‌ 14 A
  • 额定电压 630 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 5.9 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140819450
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较