Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
フード/ハウジング
18
部品番号: 21 17 528 0000
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
インサート
クリンプ端子
メス
ポリアミド (PA)
定格電流: ‌14 A
コンタクト: 8
導体断面積: 0.08 ... 1 mm²
ノート
Compare
Load in configurator
部品番号: 21 17 528 0000
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE
ノート
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
フード/ハウジング
18
製品詳細
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M17
  • 名称 Power
  • エレメント インサート
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • コンタクト数 8
  • パワーコンタクト数 7
  • 特殊コンタクト数 1x PEコンタクト
  • 特殊コンタクトの仕様 PEコンタクト
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.08 ... 1 mm²
  • 定格電流 ‌ 14 A
  • 定格電圧 630 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル no requirements (flammable mass < 10g)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238規格対応準備中
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 3.29 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140420885
  • eCl@ss 27,440,223.00
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare