配套产品
配套产品
型号: 21 37 510 0F02 100
M17 MA str molded 17p PUR open end,10m
M17 MA str molded 17p PUR open end,10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 510 0F02 100
M17 MA str molded 17p PUR open end,10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M17
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M17 Suprainjectat
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 17
  • Structură miez 17x AWG 22
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Temperatura de limitare -20 ... +80 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140240797
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604