登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
電纜組件和散裝電纜
電源和訊號
...
圓形連接器 系統佈線
M17
21 37 510 0701 100
型号: 21 37 510 0701 100
M17 MA str molded 6+PE PUR open end,10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 510 0701 100
M17 MA str molded 6+PE PUR open end,10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M17
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
連接器1
M17 一體成型
公頭 直式
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
10 m
蕊數
7
蕊結構
6x 0.5 mm² + 1 mm²
技術參數
額定電流
8 A
額定電壓
300 V
極限溫度
-20 ... +80 °C
防護等級符合IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
黑色
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140240711
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found