配套产品
配套产品
型号: 21 37 510 0703 100
M17 MA str molded 6+PE PVC open end,10m
M17 MA str molded 6+PE PVC open end,10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 510 0703 100
M17 MA str molded 6+PE PVC open end,10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M17
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1
    M17 Overmoulded
    Male Straight
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 7
  • 芯结构 6x 0.5 mm² + 1 mm²
技术参数
  • 额定电流 ‌ 8 A
  • 额定电压 300 V
  • 极限温度 -20 ... +80 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140240759
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604