配套产品
配套产品
型号: 21 37 CON 51P1 7
M17 male straight 17pol
M17 male straight 17pol

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable connector
Straight
Male
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 17
Copper Gold plated
Rated current: ‌2 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
注释
比较
型号: 21 37 CON 51P1 7
M17 male straight 17pol
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 17
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (AWG) AWG 22
  • Kablo dış çapı ‌ 1.3 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Çalışma Gerilimi 60 V
  • Nominal darbe gerilimi 3 kV
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +80 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Kablo Çapı 8.3 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) PA6
  • Renk (parça) 黑色
  • Malzeme (kontaklar) Copper
  • Yüzey (kontaklar) 镀金
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) 黑色
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 63171-6
  • UL / CSA UL 1581 VW-1
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • eCl@ss 27.440.115,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较