登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
饰品
2
插芯
32
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M23
09 15 100 0601
型号: 09 15 100 0601
M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆底座
尺寸: M23
螺钉锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0601
M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
饰品
2
插芯
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
丸型コネクタ M23
名称
Signal
フード/ハウジングのタイプ
ケーブルハウジング
バージョン
サイズ
M23
バージョン
アングルエントリー
ロックタイプ
ねじロック
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67 ロック状態
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 ロック状態
クランプ可能範囲
7 ... 12 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
銅亜鉛合金
表面 (フード/ハウジング)
ニッケルメッキ
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
商用データ
梱包寸法
5
正味重量
127.8 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140183988
eCl@ss
27,440,224.00
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors