Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Tools
2
Cikkszám: 09 15 100 6202
M23 female-c 1mm (0,34 - 1,00mm²) Au
M23 female-c 1mm (0,34 - 1,00mm²) Au

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
1 mm
Névleges áramerősség: ≤8 A
Anya
Réz ötvözet
Arany bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.34 ... 1 mm²
AWG 22 ... AWG 17
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 15 100 6202
M23 female-c 1mm (0,34 - 1,00mm²) Au
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Tools
2
Termékleírás
标识
  • 类别 插针
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 1 mm
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 0.34 ... 1 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 22 ... AWG 17
  • 额定电流 ≤ 8 A
  • 接触电阻 ≤ 3 mΩ
  • 剥线长度 4 mm
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.25 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140188945
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás