Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
1
Combinables
3
Hoods/Housings
28
Objednací číslo: 09 15 106 3001
M23 06 Male-C
M23 06 Male-C

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Male
Polyamid (PA)
Bílá
Jmenovitý proud: ‌20 A
Kontakty: 6
Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm²
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 15 106 3001
M23 06 Male-C
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
1
Combinables
3
Hoods/Housings
28
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Kruhové konektory M23
  • Identifikace Signal
  • Prvek Vložky
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 6
  • Podrobnosti
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    6x 2 mm
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 20 A
  • Jmenovité napětí 300 V
  • Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Bílá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 5
  • Hmotnost netto 2,334 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140187023
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte