配套产品
配套产品
Combinables
3
Hoods/Housings
28
型号: 09 15 107 2602
M23 07 Male -solder (termination)
M23 07 Male -solder (termination)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Indsatser
Loddeterminering
Male
Polyamid (PA)
Hvid
Nominel strøm: ‌20 A
Kontakter: 7
Ledertværsnit: 2.5 mm² maks.
Kobberlegering
Forgyldt
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 107 2602
M23 07 Male -solder (termination)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Hoods/Housings
28
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Cirkulære konnektorer M23
  • Identifikation Signal
  • Element Indsatser
Version
  • Termineringsmetode Loddeterminering
  • Køn Male
  • Antal kontakter 7
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 2,5 mm² maks.
  • Nominel strøm ‌ 20 A
  • Nominel spænding 300 V
  • Nominel impulsspænding 2,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) Hvid
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forgyldt
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 5
  • Nettovægt 5,5 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140187160
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较