配套产品
配套产品
Combinables
3
carcasas/bases
28
型号: 09 15 109 2602
M23 09 Male -solder (termination)
M23 09 Male -solder (termination)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
插针: 9
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 109 2602
M23 09 Male -solder (termination)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
carcasas/bases
28
产品详情
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Elemento Insertos
Versión
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 9
  • Numero de contactos de señal 8
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto auxiliar
  • Especificación de contactos especiales Contacto auxiliar
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1 mm² Máx.
  • Corriente nominal (señal) 8 A
  • Voltaje nominal (señal) 200 V
  • Voltaje de choque nominal (señal) 2,5 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (contacto especial) 20 A
  • Voltaje nominal (contacto especial) 200 V
  • Voltaje de choque nominal (contacto especial) 2,5 kV
  • Nivel de contaminación (contacto especial) 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Color (inserto) Blanco
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 6 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140187184
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较