Contacts
3
Combinables
5
上売/底座
28
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M23
09 15 112 3011
型号: 09 15 112 3011
M23 12 Male-C CCW
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 112 3011
M23 12 Male-C CCW
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
5
Hoods/Housings
28
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
圆形连接器 M23
标识
Signal
原件
插芯
规格
以反方向进行标记
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
12
详细资料
请单独订购压接针。
12x 1 mm
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 1.5 mm²
额定电流
8 A
额定电压
200 V
额定脉沖电压
2.5 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
白
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
包装尺寸
5
净重
2.76 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140187092
eCl@ss
27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found