配套产品
配套产品
型号: 21 37 360 0C70 100
M23_12P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
M23_12P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 360 0C70 100
M23_12P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Identificatie Signal
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M23
    Vrouwelijk Haaks
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Eigenschappen
    Vlamvertraging
    Olie- en UV-bestendig
    Uiterst EMC-bestendig
    Zonder halogeen
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 12
  • Kernstructuur 12x AWG 18
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale spanning 300 V
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +80 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • Materiaal (overgespoten) Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
  • Kleur (overmolding) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 2.000 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140241237
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较