配套产品
配套产品
型号: 21 37 350 0C70 050
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 350 0C70 050
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M23
  • Identyfikacja Signal
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M23
    Żeński Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Cechy
    Odporność palnościowa
    odporny na oleje i UV
    Wysoka odporność EMC
    Bezhalogenowość
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 12
  • Konstrukcja rdzenia 12x AWG 18
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Napięcie znamionowe 300 V
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) 镀银
  • Materiał (przewodu) PUR (聚氨酯)
  • Kolor (kabel) 黑色
  • Materiał (zalewanie) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Kolor (zalewanie) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.016 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140241107
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604