配套产品
配套产品
型号: 21 37 350 0C71 100
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 350 0C71 100
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M23
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点
    阻燃性
    防油、耐 UV
    高 EMC 防护
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 12
  • 芯结构 12x AWG 18
技术参数
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压 300 V
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料(包覆成型) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 颜色(包覆成型) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,100 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140241138
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604