Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
饰品
2
备件
1
插芯
16
Artikelnummer: 09 15 100 0364
M23 HBM front male Pg13,5
M23 HBM front male Pg13,5

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Paneeldoorvoer behuizing
Frontmontage
Grootte: M23
Schroefvergrendeling
Materiaal (kap/behuizing): Koper-zinklegering
Vernikkeld
Materiaal (afdichting): NBR
Beschermingsgraad: IP67 vergrendelde toestand, IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 vergrendelde toestand
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 15 100 0364
M23 HBM front male Pg13,5
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
饰品
2
备件
1
插芯
16
Productdetails
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 上壳/底座类型 面板安装底座
  • 上壳/底座介绍 正面安装
版本
  • 尺寸 M23
  • 固定 螺纹 Pg 13.5
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 详细资料
    用于公插芯
    不兼容 ComLock
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 30.7 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184114
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare