配套产品
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
Insertos
10
型号: 09 15 600 0301
M23 P HBM Front 2,7mm
M23 P HBM Front 2,7mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 正面安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0301
M23 P HBM Front 2,7mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
饰品
1
插芯
10
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série Conectores circulares M23
  • Identificação Power
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base
    Reto
    Montagem dianteira
Versão
  • Tamanho M23
  • Fixação Furo de fixação 4 x 2,7 mm
  • Tipo de trava
    Trava parafuso
    Travamento rápido ComLock
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP67 condição travada
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição travada
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Liga de cobre-zinco
  • Superfície (carcaça/base) Niquelado
  • Material (vedação) NBR
  • Cor (vedação) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 5
  • Peso líquido 22 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140184329
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较