Contacts
3
Combinables
2
上売/底座
27
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M23
09 15 112 3121
型号: 09 15 112 3121
M2312 Female -C+PE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
灰色
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 112 3121
M2312 Female -C+PE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
2
上売/底座
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Cirkulære konnektorer M23
Identifikation
Signal
Element
Indsatser
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Antal kontakter
12
Antal signalkontakter
11
Antal specialkontakter
1x PE-kontakt
Specifikation for specialkontakter
PE-kontakt
Detaljer
Bestil crimpkontakter separat.
12x 1 mm
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,08 ... 1,5 mm²
Nominel strøm
8 A
Nominel spænding
200 V
Nominel impulsspænding
2,5 kV
Forureningsgrad
3
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Farve (indsats)
Grå
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
5
Nettovægt
5,6 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140187139
eCl@ss
27.440.223,00
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found